Base-H IT 2105i
Basisstation
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Art | Basisstation |
| Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1991i |
| Versorgungsspannung UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Technologie | Ladekontakte |
| Art | PS/2 RS 232 USB |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Bluetooth-Reichweite | Klasse 1 |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | RJ41 |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klinkenbuchse |
| Art des Anschlusses | Bluetooth |
| Abmessung (B x H x L) | 102 mm x 80 mm x 250 mm |
| Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 373 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Fallhöhe | 1 m |
| Messungen bezogen auf | Betonboden |
| Schutzart | IP 65 |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |