Ins rechte Licht gerückt
Viele Lichtarten und ein kompaktes Gehäuse: Der neue Kontrasttaster KRT 3C von Leuze lässt sich dank Multicolor und geringer Größe flexibel in Verpackungsprozessen einsetzen.
Owen, 24. März 2023 – Leuze stellt mit dem Kontrasttaster KRT 3C ihren bislang kleinsten Kontrastsensor für die Verpackungsindustrie vor. Anlagenbetreiber profitieren von einem kompakten Gerät, das sich sehr flexibel einsetzen lässt: Der KRT 3C detektiert selbst bei geringen Kontrastunterschieden, glänzenden Oberflächen oder stark reflektierendem Material zuverlässig und positionsgenau. Das gelingt dank Multicolor-Funktionalität: Rotes, grünes und blaues Licht sowie Weiß- und Laser-Rotlicht lassen kein Objekt und keine Druckmarke unbemerkt passieren. Anwender können bei ihren Verpackungs- oder Etikettierprozessen so für jedes Material und jede Kontrastmarkenfarbe die passende Lichtquelle wählen.
Enge? Kein Problem!
Der KRT 3C erkennt Kontraste hochpräzise und zuverlässig mit einer kurzen Ansprechzeit von 50 µs (Laser: 125 µs) und minimalem Signaljitter. Das trägt zum optimalen Maschinendurchsatz bei. Von Vorteil bei wenig Platz: Der Taster ist mit seinen geringen Maßen von 11 x 32 x 17 Millimeter für enge Einbausituationen ausgelegt. Das erlaubt eine Installation an nahezu allen Stellen. Über die integrierte IO-Link-Schnittstelle können Anwender den KRT 3C einfach einrichten. Änderungen bei einem Formatwechsel der Produkte sind so ebenfalls schnell erledigt.
Wirklich widerstandsfähig
Das Gehäuse ist robust: Es erfüllt die Schutzarten IP67 und IP69K. Der KRT 3C ist außerdem ECOLAB-zertifiziert. Er hält deshalb auch aggressiven Reinigungsmitteln stand