CPT14-750/T1
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
| Geräteart | Sender |
| Applikation | Fingerschutz |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| PFHD | 2,26E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Auflösung | 14 mm |
| Schutzfeldhöhe | 750 mm |
| Reichweite | 0 ... 6 m |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 880 nm |
| Mittlere Leistung Sendediode | 8,73 µW |
| Sendesignalform | moduliert |
| LED-Gruppe | 1 |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 75 mA, ohne externe Last |
| Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
| Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 3.000 mA |
| Eingangswiderstand | 8.000 Ω |
| Funktion | externer Testsignaleingang |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 7 -polig |
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 1 mm² |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
| Nettogewicht | 2.300 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Nut-Montage |
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter |
| Bedienelemente | Schiebeschalter |