CPT500/2/AR
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
| Serie | COMPACTplus |
| Geräteart | Sender |
| integrierte Laserausrichthilfe | Nein |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Reichweite | 0 ... 18 m |
| Anzahl Strahlen | 2 St. |
| Strahlabstand | 500 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 880 nm |
| Sendesignalform | moduliert |
| LED-Gruppe | 1 |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 75 mA, ohne externe Last |
| Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
| Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 2,5 V |
| Schaltspannung low, max. | 18,2 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 3 mA |
| Eingangswiderstand | 8.000 Ω |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Harting Stecker |
| Leitungslänge | 300 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Polzahl | 15 -polig |
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 1 mm² |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
| Nettogewicht | 1.900 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Nut-Montage |
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter |
| Bedienelemente | Schiebeschalter |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |