KDS U-M8-4W-JST-4A-V1-027
Verbindungsleitung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Betriebsspannung | 30 V AC/DC |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | female |
| Polzahl | 4 -polig |
| Ausführung | gewinkelt |
| Verriegelung | Verschraubung, Messing vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,4 Nm, selbstsichernd |
| Art des Anschlusses | JST PHR Steckverbinder |
| Polzahl | 3 -polig |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Nein |
| Silikonfrei | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge | 2.700 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Aderisolation | PVC |
| Eigenschaften des Außenmantels | FCKW-, cadmium-, silikon-, und bleifrei, maschinell gut verarbeitbar |
| Beständigkeit des Außenmantels | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
| Schlüsselweite | 9 mm |
| Biegeradius flexible Verlegung, min. | min. 10 x Leitungsdurchmesser |
| Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. | min. 5 x Leitungsdurchmesser |
| Schutzart | IP 67, gültig für M8-Rundstecker |
| UL-File-Nummer | E366145 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |