DCR 202i FIX-L1-102-I3-V

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50147774

3.645,00 €*

Auf Anfrage

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie DCR 200i
Chip CMOS
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes, Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, Data Matrix Code, EAN 128, EAN 8/13, GS1 Databar, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar QR-Code, PDF417, Pharma Code, QR-Code, UPC
Lesedistanz 50 ... 800 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Sendesignalform gepulst
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Modulgröße 0,35 ... 1 mm
Elektronische Verschlusszeit 0,068 ... 5 ms
Kameratyp Monochrom
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz, Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Mittlere Leistungsaufnahme 8 W
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Spannungsart DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement MOSFET-Halbleiter
Schaltprinzip +24 V schaltend
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Spannungsart, Ausgänge DC
Spannungsart, Eingänge DC
Art Ethernet, RS 232, RS 422
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 4.800 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 8
Stoppbit 1
Parität Keine
Übertragungsprotokoll
Datenkodierung ASCII, binär
Funktion Prozess
Übertragungsgeschwindigkeit 4.800 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 7, 8 Datenbits
Stoppbit 1, 2 Stoppbits
Parität einstellbar
Datenkodierung binär, ASCII
Architektur Client, Server
Adressvergabe DHCP, manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Art Ethernet
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Datenschnittstelle, Signal IN, Signal OUT, Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Konfigurationsschnittstelle, Datenschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 46 mm x 61 mm x 46 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V4A
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 392 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde, über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Parametriercodes, Teach-in, über Webbrowser
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 69K, nur bei verschraubten Anschlussleitungen (0,6 Nm), IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999

Filter

Ergebnisliste: 7 Produkte gefunden
MA 150
Modulare Anschlusseinheit
Artikelnummer: 50130109
Artikelnummer: 50130109

352,08 €*

Sofort verfügbar

Noch 14 verfügbar

MA 204i Profibus Gateway
Modulare Anschlusseinheit
Artikelnummer: 50112893
  • Serie: MA 2xxi
  • Schnittstelle: RS 232, PROFIBUS DP
  • Geeignet für: Barcodeleser Serie BCL 2x, Barcode-Positioniersyst...
Artikelnummer: 50112893

1.425,60 €*

Sofort verfügbar

Noch 134 verfügbar