HRTU 420/4NC.2-S-S8
Ultraschall Taster
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 420 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Betriebsreichweite | 0,01 ... 0,2 m |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Ultraschallfrequenz | 380 kHz |
| Verlauf Schallkeule | schmal |
| Abstrahlrichtung | frontseitig |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | von UB |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz |
| Ansprechzeit | 10 ms |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Teach-Eingang |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PE |
| Nettogewicht | 10 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC/EN 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |