FRKR 92/4-300 S

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50021764

Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HT25C.S/4P-M12
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50134239
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134239

Sofort verfügbar

KD 095-4
Leitungsdose
Artikelnummer: 50031324
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50031324

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Serie 92
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,3 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,015 ... 0,28 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,02 ... 0,26 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,44 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,015 ... 0,39 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,02 ... 0,36 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Normstecker
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 140 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf