IPRK 95/44 L.2
Reflex-Lichtschranke polarisiert
| Serie | 95 | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Sonderausführung | Autokollimation Warnausgang  | 
                                
| Betriebsreichweite | 0 ... 4,2 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0 ... 6 m (typische Reichweite) | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Wellenlänge | 660 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | 1 | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Stromaufnahme, max. | 35 mA | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 3 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | UB schaltend | 
| Funktion | Warnausgang | 
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz | 
| Ansprechzeit | 0,5 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung  | 
                                
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Abmessung (B x H x L) | 17 mm x 66 mm x 35 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Zink | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas | 
| Nettogewicht | 90 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | II | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 |