TS 02-4-SA

Terminierungsstecker

Artikelnummer: 50038539

Lieferzeit ca. 12 Werktage
Geeignet für Schnittstelle MultiNet Plus
PROFIBUS DP
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) 60 V
Bemessung-Stoßspannung (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Nettogewicht 10 g
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf