PRK 96M/P-1830-41
Reflex-Lichtschranke polarisiert
| Serie | 96 | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Applikation | Detektion umstretchter Objekte Erkennung von hochtransparenten Flaschen Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben  | 
                                
| Betriebsreichweite | 0 ... 1,5 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0 ... 1,85 m (typische Reichweite) | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | dunkelschaltend | 
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Zink | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas | 
| Nettogewicht | 380 g | 
| Materialverträglichkeit | ECOLAB | 
| Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Bedienelemente | Mehrgang-Potentiometer | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C | 
| Schutzart | IP 67 | 
| Schutzklasse | II | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 |