DDLS 508 40.4

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50132914

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie DDLS 500
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 100 ... 40.000 mm
Lichtquelle Laser, infrarot
Übertragungsfrequenz F4
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art PROFINET IRT, EtherNet IP, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET
Übertragungsprotokoll CIPsafety
EtherNET/IP
PROFINET/PROFIsafe
PROFINET IO / RT
PROFINET IRT
TCP/IP 100 Mbit
Adressvergabe Keine
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Architektur transparent
Adressvergabe Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Funktion Prozess
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Funktion Prozess
Conformance Class B
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät POWER
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.255 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -35 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf