KB RS232/PIN9 IT4xxx
Verbindungsleitung
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232 |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Typ | female |
| Polzahl | 9 -polig |
| Ausführung | axial |
| Art des Anschlusses | RJ41 |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Spiralleitung |
| Leitungslänge | 2.300 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |