LSIS 422i M45-I1

Smart Kamera

Artikelnummer: 50116982

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie LSIS 422i
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
Direktmarkierte 2D-Codes
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Arbeitsbereich 75 ... 10.000 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Sendesignalform gepulst, kontinuierlich
Auflösung Kamera horizontal 752 px
Auflösung Kamera vertikal 480 px
Brennweite 16 mm
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. 50 Stück pro Sekunde
Elektronische Verschlusszeit 0,054 ... 20 ms
Kameratyp Monochrom
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 8 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Spannungsart, Ausgänge DC
Schaltspannung, Ausgänge typ. UB / 0 V
Spannungsart, Eingänge DC
Schaltspannung, Eingänge typ. UB / 0 V
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Funktion frei konfigurierbar
Art Ethernet, RS 232
Funktion Prozess
Rahmenprotokoll BCC-Modus
Software X ON / X OFF
Übertragungsgeschwindigkeit 4.800 ... 115.200 Bd
Datenformat einstellbar
Startbit 1
Datenbit 7,8
Stoppbit 1,2
Parität einstellbar
Übertragungsprotokoll einstellbar
Datenkodierung ASCII
Architektur Client
Server
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funktion Prozess
Service
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 500 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung über Webbrowser
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
US-Patente US 8,288,706 B
Zolltarifnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Benutzerhandbuch - V 2.3 - pdf
Benutzerhandbuch - V3.1 - pdf
Benutzerhandbuch - V3.2 - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf