MA-DCR50-S7
Set Adapter
| Art | Adapter-Leiterplatte für Labor- und Testzwecke offene Leiterplatte |
| Versorgungsspannung UB | 5 V, DC, über USB vom PC |
| Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 10 mm x 65 mm |
| Nettogewicht | 51 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Zolltarifnummer | 85340090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440320 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 27440320 |
| ECLASS 11.0 | 27440320 |
| ECLASS 12.0 | 27440320 |
| ECLASS 13.0 | 27440320 |
| ECLASS 14.0 | 27440320 |
| ECLASS 15.0 | 27440320 |
| ECLASS 16.0 | 27440320 |
| ETIM 5.0 | EC000313 |
| ETIM 6.0 | EC000313 |
| ETIM 7.0 | EC000313 |
| ETIM 8.0 | EC000313 |
| ETIM 9.0 | EC000313 |
| ETIM 10.0 | EC000313 |
| UNSPSC 26.08 | 39121400 |