P45-V1-B-DS-R-BZ-098
Leucht-/Akustikmelder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Art der Signalgebung | optisch und akustisch |
| Lebensdauer | > 100.000 h |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 58 mA |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 45 mm x 83 mm |
| Länge im eingebauten Zustand | 48 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 65 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | in Bohrungen mit Ø 22,5 mm |
| Art des Leuchtmittels | LED/24V |
| Kalottenbeleuchtung | ganz |
| Signalbild | Dauer- oder Blinklicht |
| Kalottenfarbe | rot |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Zulassungen | c UL US |
| Tonart | Dauer- oder Pulston |
| Tonfrequenz | ca. 3500 Hz |
| Schalldruck | 85 ... 98 dB |
| Anzahl der Töne | 3 St. |
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371290 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |