Ganzheitliche Sensorlösungen und Services aus einer Hand – von der individuellen Konzeption bis zur Umsetzung für maximale Effizienz und Betriebssicherheit.
Über 60 Jahre Erfahrung haben Leuze zum Experten für innovative und effiziente Sensor- und Sicherheitslösungen in der industriellen Automation gemacht.
Wir sind gerne dort, wo unser Markt ist. Entdecken Sie unsere Produktneuheiten für die industrielle Automation bei Messen, Veranstaltungen und Vorträgen.
Einweg-Lichtschranken bestehen immer aus einem Sender- und einem Empfänger-Gerät. Mit Reichweiten bis zu 150 m (800 m für Objektdurchstrahlung). Kubische und zylindrische Bauformen.
Übersicht
Highlight: LS 25C high power
Ihr Nutzen
Highlights
Applikation
Technische Eigenschaften
Die stärkste Einweglichtschranke auf dem Markt: LS25CI
Super stark und hochflexibel: LS25CI Einweglichtschranken zum Durchstrahlen von Verpackungsfolien
In der Verpackungsindustrie werden Produkte in unterschiedlichsten Folien verpackt. Zur Versiegelung der Folie und der darauffolgenden Vereinzelung muss die Position des Produkts in der Folie zuverlässig erkannt werden. Die Detektion wird umso schwieriger, je intransparenter die Folie ist. Besonders metallisierte Folien machen das Durchstrahlen schwierig. Wir bieten unseren Kunden für die Lösung dieser Aufgabe die mit Abstand stärkste Einweglichtschranke auf dem Markt, die selbst dunkle, metallisierte Folie durchstrahlen kann. Das hierbei verwendete Infrarotlicht ist stark genug, eine menschliche Hand zu durchstrahlen, gleichzeitig völlig harmlos und augensicher. Dabei kann die Lichtschranke auch so empfindlich eingestellt werden, dass sie einzelne transparente Folien erkennt. Dieses breite Spektrum macht sie zum Problemlöser für die Foliendurchstrahlung.
Ihr Nutzen
Die stärkste Einweglichtschranke auf dem Markt kann jede Verpackungsfolie durchstrahlen und so zuverlässig Objekte darin erkennen
Sowohl die Senderleistung als auch die Empfänger-Empfindlichkeit können über Potentiometer schnell und intuitiv angepasst werden
Das robuste Gehäuse bietet die Schutzarten IP67 und IP69K. Für den Einsatz in rauer Umgebung bei häufiger Reinigung wurde es ECOLAB-zertifiziert.
Für metallisierte und besonders stark absorbierende Folien existiert die noch stärkere Sendervariante LS25CI.XX super power, die keine Einstellung benötigt.
Das verwendete Infrarotlicht ist unbedenklich und augensicher
High power oder super power – zwei Leistungsklassen für jede Verpackung
Je nach Aufgabe stellen sich unterschiedliche Herausforderungen an den Sensor: soll ein Objekt in einer transparenten Folie erkannt werden oder sogar die Folie selbst? Oder muß eine dunkle Folie durchstrahlt werden?
Der Einweglichtschranken-Sender LS25CI.XX super power durchstrahlt selbst metallisierte Folien und erkennt zuverlässig die darin befindlichen Objekte
Der Einweglichtschranken-Sender LS25CI.XR1 high power kann sowohl dunkle Folien durchstrahlen oder aber einzelne Folien detektieren. Seine Leistung kann über das Potentiometer angepasst werden.
Der Einweglichtschranken-Empfänger LE25CI.XX1 arbeitet mit beiden Sendervarianten und wird in seiner Empfindlichkeit über ein Potentiometer geregelt.
Applikation
Detektion der Produktvorderkante in einer metallisierten Folienhülle
Anforderung: In einer Horizontal-Verpackungsanlage werden Schokoriegel in Folie verpackt. Die Verpackungsfolie ist bunt bedruckt und intransparent. Für die Vereinzelung der Riegel muss jedoch die Vorderkante des im Folienschlauch befindlichen Riegels zuverlässig erkannt werden, damit an der richtigen Stelle verschweißt werden kann.
Lösung: Die leistungsstarke LS25CI.XX super power durchstrahlt sogar metallisierte und dunkel eingefärbte Folien mühelos, selbst wenn diese mehrlagig zu durchstrahlen sind. Trotzdem wird die Vorderkante des Packguts zuverlässig erkannt.
Technische Eigenschaften
Merkmal
LS25CI.XX super power Sender
LS25CI.XR1 high power Sender
LE25CI.XR1 Empfänger
Type
Sender
Sender
Empfänger (kompatibel mit beiden Sendern)
Einstellung
keine
Potentiometer
Potentiometer
Lichtquelle
Infrarot (850 nm)
Infrarot (850 nm)
-
Reichweite (rechnerisch)
400 m
220 m
400 m / 220 m
Schaltfrequenz
100 Hz
100 Hz
100 Hz
Ansprechzeit
5 ms
5 ms
5 ms
Temperaturbereich
-40 ... 50 °C
-40 ... 50 °C
-40 ... 50 °C
Schaltausgang
-
-
PNP hell/dunkel NPN hell/dunkel
Schutzart
IP 67, IP 69K
IP 67, IP 69K
IP 67, IP 69K
Zertifizierungen
CE, UL, ECOLAB
CE, UL, ECOLAB
CE, UL, ECOLAB
Anschluss
M12, M8, Kabel
M12, M8, Kabel
M12, M8, Kabel
Merkliste
"Der Artikel befindet sich in Ihrer Merkliste. Wollen Sie tatsächlich den Artikel aus Ihrer Liste entfernen?"