Optische Sensoren
Übersicht
Robust und hygienisch: Mit Edelstahlsensoren auf der sicheren Seite
Serie 33C/35C
Um stabile und wirtschaftliche Produktions- und Verpackungsprozesse zu gewährleisten, muss die Sensorik als Teil der Anlage zuverlässig funktionieren und langfristig verfügbar sein. In hygienesensiblen oder nassen Umgebungen sowie in einem rauen Produktionsumfeld sind Sensoren in Edelstahlgehäusen die perfekte Wahl.
Entdecken Sie unser Sensorportfolio der Serie 33C im Hygiene-Design und der Serie 35C im robusten Wash-Down-Design.
Ihr Nutzen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Portfolio mit vielen Speziallösungen für Verpackungsprozesse, z. B. für die Foliendurchstrahlung, Klarglasdetektion oder mehrspurige Förderanlagen
- Zulassung der Gehäusematerialien für den direkten Lebensmittelkontakt (FDA-Konformität)
- Einfache Inbetriebnahme und Ausrichtung dank Power PinPoint® LED
Weitere Informationen zur Serie 33C/35C
Anwesenheitskontrollen bei Intralogistik- und Verpackungsprozessen sowie in der Automobilindustrie
Serie 5B
Bei der Durchführung von Anwesenheitskontrollen bei automatisierten Prozessen soll die Sensorik unterschiedliche Objekte sicher detektieren. Auch die Handhabung des Sensors mit Montage, Ausrichtung und Justage soll schnell und einfach vonstattengehen, zumal oft eine hohe Anzahl an Sensoren installiert werden muss.
Genau für diese Anforderungen haben wir eine optimierte Sensor-Generation entwickelt:
Die Serie 5B. Wirtschaftlich überzeugend. Perfekt in der Handhabung.
Ihr Nutzen
- Sehr kompaktes Gehäuse (Abmessung B x H x L: 11mm x 32,4mm x 20mm)
- Rundum sichtbare 360°-Anzeige-LEDs für einfache Installation und Statusanzeige sowie schnelle Ausrichtung durch homogenen und gut sichtbaren Lichtfleck
- Sichere Detektion von reflektierenden, folienumschrumpften und glänzenden Objekten
- Manipulationssichere Hell/Dunkel-Umschaltung über die Verpolung der (Kabel-)Verdrahtung
Edelstahlserien im Miniaturgehäuse für Detektionsaufgaben in hygienesensiblen Produktions- und Verpackungsprozessen
Serie 53C/55C
Bei der Verarbeitung, Abfüllung oder Verpackung von Lebensmitteln sowie pharmazeutischen Produkten gelten sehr strenge Vorgaben bezüglich der Hygiene und der Reinigung der Anlagen.
Unsere Edelstahl-Sensorplattform mit den Serien 53C und 55C wurde speziell für Applikationen mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt. Alle Gehäusematerialien sind FDA-konform und für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen. Das sorgt für zusätzliche Sicherheit in der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung.
Ihr Nutzen
- Zwei Gehäusedesigns für den Einsatz im Nassbereich (Wash-Down) und Hygienebereich (Hygiene-Design)
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse V4A (AISI 316L) mit glatter Oberfläche sowie glasfreier Optikabdeckung aus PMMA+ mit kratzfester Spezialbeschichtung zur Verhinderung bakterieller Verschleppungen
- Thermische und chemische Beständigkeit (geprüft und zertifiziert nach ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
- Einfache Konfiguration und Condition Monitoring durch IO-Link-Schnittstelle sowie Varianten mit elektronischer Tastweiteneinstellung und Messwertausgabe via IO-Link
Weitere Informationen zur Serie 53C/55C
Mit perfekter Performance zum besten Preis
Serie 36
Die zuverlässige Erkennung von Objekten bleibt der Schlüssel für einen hohen Automatisierungsgrad und für reibungslose Prozesse in der Anlagentechnik. Insbesondere in der Intralogistik, der Verpackungstechnik und im Bereich Automobilindustrie stellen die zu erkennenden Objekte höchste Anforderungen an Sensorik.
Die Sensoren unserer Serie 36 liefern perfekte Performance zum besten Preis. Unterschiedliche Funktionsprinzipien in Kombination mit einer überlegenen Signalverarbeitung führen zu einer hervorragenden Zuverlässigkeit bei der Erkennung von Objekten - auch bei anspruchsvollen Applikationen. Die hohe Funktionsreserve erlaubt dabei die Erkennung von Objekten auf große Distanzen oder die Kompensation von Störquellen oder Verschmutzungen aus kürzeren Distanzen.
Ihr Nutzen
- Große Funktionsreserve und zuverlässige Erkennungsrate auch bei kritischen Applikationen durch sehr hohe Reichweiten
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Integration durch hohe Anschlussvielfalt (Leitung, M12 Rundstecker oder Leitung mit M12 Stecker)
Artikelliste
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Referenzfläche (Kunststoff-Röllc...
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 0,4 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Referenzfläche (Kunststoff-Röllc...
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 0,4 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 14 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Hintergrund
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Hintergrund
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Hintergrund
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Hintergrund
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Hintergrund
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Referenzteach auf Hintergrund
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 180 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 180 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 180 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 180 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 180 m
- Lichtquelle: LED, infrarot
- Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 180 m
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt