Quattro-DP
Lichtvorhang Steuereinheit
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | Quattro |
| Geeignet für | Konturflex |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, 20 % |
| Art | PROFIBUS DP |
| Art | RS 232 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 5 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC |
| Nettogewicht | 380 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Bedienelemente | PC-Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |