RS4-6E/P1
Sicherheits-Laserscanner
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | ROTOSCAN RS4 |
| Funktionspaket | Erweitert |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Anlauftest Auflösung, wählbar Horizontale Gefahrbereichssicherung Warnfeldüberwachung vertikale Gefahrstellensicherung vertikale Zugangssicherung Überwachte Feldpaarumschaltung |
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 3, EN ISO 13849 |
| Anzahl Schutzfelder | 8 St. |
| Art Feldpaaranwahl | über PROFIBUS |
| Auflösung (einstellbar) | 30/40/50/70/150 mm |
| Minimal einstellbare Reichweite | 200 mm |
| Reichweite bei 30 mm Auflösung | 1,6 m |
| Reichweite bei 40 mm Auflösung | 2,2 m |
| Reichweite bei 50 mm Auflösung | 2,8 m |
| Reichweite bei 70 mm Auflösung | 6,25 m |
| Reichweite bei 150 mm Auflösung | 6,25 m |
| Anzahl Feldpaare, umschaltbar | 8 |
| Remissionsgrad, min. | 1,8 % |
| Referenzkontur wählbar | Ja |
| Reichweite | 0 ... 6,25 m |
| Anzahl Warnfelder | 8 St. |
| Winkelbereich | 190 ° |
| Winkelauflösung | 0,36 ° |
| Reichweite | 0 ... 15 m |
| Objektgröße | 150 mm x 150 mm |
| Remissionsgrad, min. | 20 % |
| Lichtquelle | Laser, infrarot |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Pulsdauer | 0,003 µs |
| Pulspause | 40 µs |
| Wiederholfrequenz | 25 kHz |
| Laterale Toleranz mit Montagesystem | -0,22 ... 0,22 °, (bezogen auf die Montagefläche) |
| Laterale Toleranz ohne Montagesystem | -0,18 ... 0,18 °, (bezogen auf die Gehäuserückwand) |
| Winkelauflösung | 0,36 ° |
| Winkelbereich | 190 ° |
| Entfernungsauflösung | 5 mm |
| Erfassungsbereich | 0 ... 50 m |
| Erfassungswinkel | 190 ° |
| Scanrate | 25 scans/s |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Versorgung gemäß IEC 742 mit sicherer Netztrennung und Ausgleich bei Spannungseinbrüchen bis zu 20 ms gemäß EN 61496-1. |
| Stromaufnahme, max. | 420 mA, (Netzteil mit 2,5 A verwenden) |
| Leistungsaufnahme, max. | 10 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
| Absicherung | 1,6 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 16 V |
| Schaltspannung low, max. | 3 V |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 2 mA |
| Ansprechzeit | 90 ms |
| Ansprechzeit | 90 ... 650 ms |
| Art | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Funktion | sichere Überwachung |
| Klassifikation | V2 |
| Zyklische sichere Daten | 1 B |
| Azyklische Daten | Fehlerdaten Messwerte Warnungen |
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | Keine |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | B-kodiert |
| Funktion | BUS IN |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | B-kodiert |
| Funktion | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | Keine |
| Abmessung (B x H x L) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Kunststoff | PP schwarz 20% GF |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA, kratzfest beschichtet |
| Nettogewicht | 2.250 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 5 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
| Bedienelemente | PC-Software |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |