AC-ABF12

Unidad de confirmación

Número de producto: 50145465

Funciones Habilitación en AOPD con función de muting
Asignación de contactos 2NO
Corriente de conmutación a través del pulsador 1 ... 1.000 mA
Carga de corriente, máx. 10 A
Tensión asignada de aislamiento 500 V CA/CC
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 250 g
Color de carcasa Gris
Negro
Material de la chapa de sujeción Acero inoxidable
Elementos de uso 1 unidad de control
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf