Codificador rotatorio

Encoder_1400x400px

Codificadores rotatorios para la medición de la celeridad, la posición y la velocidad en máquinas y sistemas

Las soluciones de sensores de medición desempeñan un papel fundamental en la automatización industrial, tanto en la detección del movimiento lineal como en la determinación precisa del movimiento rotatorio. Si bien para las aplicaciones lineales se dispone de tecnologías de sensores ópticos o ultrasónicos, los codificadores rotatorios ofrecen una solución fiable para medir la posición, la celeridad y la dirección del movimiento de los componentes rotatorios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades de aplicación en la tecnología de automatización. En función de los requisitos, la gama de productos de Leuze incluye codificadores rotatorios tanto incrementales como absolutos. Sus aplicaciones abarcan desde la intralogística y la robótica hasta el envasado y el procesamiento de la madera, pasando por las máquinas-herramienta y su uso en la industria de la automoción. Los productos se fabrican y se someten a pruebas de acuerdo con estrictos estándares de calidad europeos y están disponibles en todo el mundo. Se pone especial énfasis en una amplia gama de resoluciones, una elevada capacidad de carga por eje, así como en la facilidad de uso y la rápida puesta en marcha. Esto garantiza la disponibilidad de soluciones adecuadas para una amplia variedad de tareas de automatización, lo que permite una selección flexible de sensores y posibilidades de combinación versátiles.

Sus ventajas

  • Selección de productos de alto rendimiento: Resoluciones y calidad de señal elevadas, fabricados según las normas de calidad europeas y diseñados para entornos exigentes con altas cargas vibratorias y por eje.
  • Soluciones a medida en un paquete integral: Los sensores para tareas de medición y posicionamiento lineales y rotatorias pueden combinarse según sea necesario. Esto simplifica la planificación de proyectos y ofrece ventajas adicionales en cuanto a costes y eficiencia
  • Asistencia de Leuze en todo el mundo: Asistencia por expertos para la selección de productos, su integración y la conexión a su sistema de control.
  • Todo de un mismo proveedor: Soluciones precisas para tareas de medición y posicionamiento suministradas por un único proveedor

Ir directamente a la selección de artículos

Aplicaciones

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

Packaging: Control del bobinado de material en rollo

Requisito:

El desenrollado y corte automatizados de papel y lámina en máquinas de bolsas tubulares, envolvedoras de palés o sistemas de etiquetado requieren un control preciso de la alimentación del material. Para controlar el proceso de desenrollado de forma fiable, debe detectarse el movimiento rotatorio del rollo de lámina mediante un sensor montado en el eje.

Solución:

El codificador rotatorio incremental EI 024 detecta el movimiento rotatorio y, en función de la resolución seleccionada (impulsos por revolución), envía señales eléctricas precisas al controlador del motor a través de la interfaz adecuada. Hay disponibles varios modelos para adaptarse a diferentes geometrías de eje y requisitos de resolución.

Encoder_Folienwickler_700x500px

Packaging: Control de lámina para envolvedoras de palés

Requisito:

Para monitorizar la tensión de la lámina y regular su desenrollado, es necesario controlar la velocidad de rotación.

Solución:

Un codificador incremental de la serie EI, por ejemplo, resulta idóneo para este fin, ya sea con un accionamiento para la detección directa del movimiento del material o en versión compacta para montaje directo en el eje. En función de la aplicación, están disponibles diversos diseños, resoluciones y recuentos de impulsos.

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

Intralogística: Monitorización de la velocidad de las cintas transportadoras

Requisito:

En los sistemas de almacenamiento y en la tecnología de flujo de materiales, los codificadores rotatorios desempeñan un papel clave en la monitorización de las cintas transportadoras y otros sistemas de transporte que funcionan de forma continua. Al medir de forma fiable el movimiento rotatorio y la celeridad, ayudan a monitorizar el funcionamiento correcto y garantizar la disponibilidad del sistema. Al mismo tiempo, detectan estados de funcionamiento como el modo de inactividad y utilizan esta información para reducir específicamente el consumo de energía. La medición debe realizarse mediante un sensor que monitorice el movimiento rotatorio directamente en un rodillo transportador.

Solución:

Un codificador rotatorio de la serie EI puede montarse de forma flexible en un rodillo transportador o directamente en la cinta transportadora mediante una rueda motriz, con el fin de medir de forma fiable el movimiento y la celeridad rotatorios y proporcionar estos datos para el control del sistema. Están disponibles diversas resoluciones e interfaces en función de los requisitos.

Áreas de aplicación adicionales

  • Automatización industrial: En los sistemas de producción y montaje, los codificadores rotatorios miden con precisión la celeridad la posición y las secuencias de movimiento. Esto posibilita un control y una sincronización fiables de los movimientos de las máquinas y de la alimentación de material.
  • Industrias papelera, de impresión y metalúrgica: Los codificadores rotatorios miden la velocidad y el movimiento rotatorios de cilindros y rodillos, lo que permite un control preciso de los procesos. Posibilitan un control y una sincronización fiables de los respectivos procesos, especialmente durante el suministro y la retirada de material.