AC-ABF70.INV.BB

Unidad de confirmación

Número de producto: 426299

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Unidad de confirmación
Código del articulo: 426298
  • Apropiado para: Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 30...
  • Indicador luminoso LED:
  • Pulsador de reinicio:
  • Incluye: Unidad de confirmación AC-ABF70.INV
Código del articulo: 426298
Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Funciones Habilitación en AOPD con función de muting
Pulsador de reinicio iluminado
Reinicialización del bloqueo de inicio/reinicio
Pulsador de reinicio
Indicador luminoso LED
Corriente de conmutación a través del pulsador 1 ... 1.000 mA
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión con PLC
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 250 g
Color de carcasa Gris
Negro
Material de la chapa de sujeción Acero inoxidable
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf