AC-L250-UCA
Actuador
| Tipo de código | Código único |
| Nivel de codificación | Alto, EN ISO 14119 |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 99 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Número de arancel | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |