AC-MLC-HR-END
Cierre host receptor
| Aplicación | Ayuda para la alineación y configuración para versiones MLC 520 host |
| Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad MLC 520, host-receptor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Peso neto | 48 g |
| Índice de protección | IP 67 |
| Número de arancel | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |