Battery IT-series

Acumulador

Número de producto: 50105384

Tipo Acumulador
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1452
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de código 2D manuales serie IT 4820
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 3820
Tensión de alimentación UB 3,7 V, CC, 0 %
Technologie LiIon
Capacidad de la batería 2,4 A·h
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 21,7 mm x 99,5 mm
Peso neto 62 g
Número de arancel 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357