BCL 22 R1 M 202

Lector de código de barras fijo

Número de producto: 50061315

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Serie BCL 2x
Funciones AutoConfig
Comparación con códigos de referencia
Control de puerta de lectura
I/O
Indicador LED
Lectura múltiple / MultiScan
Modo de ajuste
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Velocidad de escaneo, típica 1.000 scans/s
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. 63 Unidad(es)
Distancia de lectura 50 ... 260 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Tamaño de módulo 0,2 ... 0,8 mm
Sistema de lectura Escáner multihaz (raster)
Velocidad de escaneo 1.000 scans/s
Desviación de haz Vía rueda poligonal rotatoria
Salida del haz de luz Frontal
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 310 mA
Número de entradas digitales 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 700 mA
Tipo RS 232
Función Proceso
Protocolo de transmisión Ajustable
Tipo RS 232
Función Servicio
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Cable con regletas hembras (10+6)
Longitud de cable 800 mm
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 220 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2, -3
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V4.7.1 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf