BCL 338i SL 102
Lector de código de barras fijo
| Serie | BCL 300i |
| Funciones | AutoConfig AutoControl AutoReflAct CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Comparación con códigos de referencia Indicador LED Modo de ajuste |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Velocidad de escaneo, típica | 1.000 scans/s |
| Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 64 Unidad(es) |
| Distancia de lectura | 100 ... 700 mm |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 655 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Tamaño de módulo | 0,35 ... 0,8 mm |
| Sistema de lectura | Escáner lineal |
| Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
| Salida del haz de luz | Frontal |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 4,5 W |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
| Corriente de entrada, máx. | 8 mA |
| Tipo | EtherCAT |
| Función | Proceso |
| Protocolo de transmisión | EtherCAT, CoE y EoE |
| Tipo | USB 2.0 |
| Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | BUS IN BUS OUT Conexión con el equipo Interfaz de datos Interfaz de servicio PWR / SW IN/OUT |
| Tipo de conexión | Regleta de conectores, Para la puesta en marcha del equipo, es obligatorio utilizar una unidad de conexión. |
| Número de polos | 32 polos |
| Tipo | Conector macho |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 95 mm x 44 mm x 68 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 290 g |
| Color de carcasa | Plata Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación para el lado posterior Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |