BCL 90 CAT N 100 H
Lector de código de barras fijo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | BCL 90 |
Funciones | CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos Calefacción Comparación con códigos de referencia Indicador LED Modo de ajuste |
Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
Velocidad de escaneo, típica | 800 scans/s |
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 50 Unidad(es) |
Distancia de lectura | 400 ... 1.600 mm |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 650 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Tamaño de módulo | 0,2 ... 0,3 mm |
Sistema de lectura | Escáner lineal |
Velocidad de escaneo | 600 ... 1.200 scans/s |
Desviación de haz | Vía rueda poligonal rotatoria |
Salida del haz de luz | Lado superior |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -10 ... 20 % |
Consumo de potencia, máx. | 90 W |
Número de entradas digitales | 6 Unidad(es) |
Corriente de entrada, máx. | 10 mA |
Número de salidas digitales | 4 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tipo | RS 232, RS 422, RS 485 |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Función | Proceso |
Tipo | RS 232 |
Función | Configuración/parametrización vía software |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Interfaz de servicio |
Tipo de conexión | Sub-HD |
Denominación en el equipo | Host / Term |
Número de polos | 15 polos |
Tipo | Conector macho |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Sub-HD |
Denominación en el equipo | I/O |
Número de polos | 15 polos |
Tipo | Conector hembra |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 117 mm x 94 mm x 117 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 1.500 g |
Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 4 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Elementos de uso | Software para PC |
Temperatura ambiente en servicio | -35 ... 35 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Método de prueba CEM según norma | IEC 801 |
Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
Método de prueba vibración según norma | IEC 68.2.6 |
Número de arancel | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |