Supercondensadores: La energía se alía con la eficiencia

Todo depende de la aplicación: escaneos individuales o funcionamiento continuo

 

Todo depende de la aplicación: escaneos individuales o funcionamiento continuo

 

Todo depende de la aplicación: escaneos individuales o funcionamiento continuo

 

PPIC_Handscanner_IT196x_header_(2)
Los supercondensadores se utilizan en dispositivos móviles, tales como los lectores manuales multiuso de la serie IT 1960 de Leuze.

Los lectores manuales se utilizan en distintos escenarios, cada uno de los cuales plantea requisitos diferentes a la fuente de alimentación de los dispositivos. Para los escaneos individuales, que suelen ser necesarios en zonas de almacenamiento o durante la realización de inventarios, el lector anual solo requiere un alto rendimiento máximo durante un breve periodo de tiempo. A menudo, los dispositivos están instalados en estaciones de carga y deben volver a estar plenamente operativos al cabo de unos segundos. En este contexto, es especialmente importante que el sistema de almacenamiento de energía se cargue con gran rapidez para que esté disponible de inmediato cuando se necesite. Un lector manual que deba funcionar durante un periodo de tiempo prolongado tiene requisitos diferentes. 

En el funcionamiento por turnos en almacenes o entornos de producción, donde el dispositivo trabaja de forma continua durante varias horas, el tiempo de funcionamiento es el factor decisivo. El lector manual debe durar toda la jornada laboral con una sola carga sin necesidad de recargarlo periódicamente. En estos escenarios, la densidad energética del sistema de almacenamiento de energía desempeña un papel más importante, ya que se requiere un suministro de energía constante durante periodos más prolongados.

La tecnología de almacenamiento de energía es crucial en ambos casos: no solo influye en el rendimiento del dispositivo, sino también en su tiempo de funcionamiento y su eficiencia energética. Dependiendo de la aplicación, un supercondensador o un acumulador en forma de batería recargable pueden ofrecer la solución óptima.

Solución ligera, se carga en un instante

 

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail3_Ausschnitt_700x500px

Los lectores manuales multiuso para la detección de códigos de barras están diseñados para aplicaciones de corta duración pero altamente exigentes en cuanto a rendimiento. La tecnología de supercondensadores proporciona a los escáneres energía suficiente para un lapso de entre unos segundos a varios minutos. Los dispositivos se recargan muy rápidamente. Por ello, los lectores manuales con tecnología de supercondensador son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren escaneos individuales periódicos. Leuze saca el máximo partido de esta tecnología con sus dispositivos de supercondensadores inalámbricos de la serie IT 1960. Al no necesitar batería, los dispositivos son muy ligeros: por ejemplo, un lector manual con supercondensador de la serie IT 1960 pesa solo 220 gramos. Esto supone una notable ventaja ergonómica y facilita el manejo en el uso diario. Si, por el contrario, se necesitan muchos escaneos en un lapso breve, es recomendable utilizar dispositivos con batería o cable. Leuze también tiene en su gama modelos adecuados para ello, como la serie IT 1960.

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Sicherheit PL e, SIL 3, Kategorie 4​
(EN ISO 13849-1 und IEC 61508)​

Fehlerreaktionszeit

10 ms … 400 ms (einstellbar)

Anschluss

2x SSI-Schnittstelle: 2x M12-Stecker​
PROFINET/ PROFIsafe, opt. SSI: 2(3)x M12-Stecker
Spannungsversorgung: M12-Stecker​
Konfiguration und Diagnose: Mini-USB

Reproduzierbarkeit

+/- 0,15 mm (1 Sigma)

Lesedistanz

50 ... 170 mm

Schutzart

IP 65

Temperaturbereich

-5 ... +60°C
mit Heizung: -35..+60°C

Abmessungen, B x H x T

Anschlüsse seitlich: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm​
Anschlüsse unten: 105 x 123,8 x 51,5 mm 

Display (optional)

Anzeige von Positions- und Statusinformationen

Statussignal Lesequalität

Zur frühzeitigen Erkennung von Verschmutzung


ElingerDieter
Dieter Eßlinger
Gestor de contenidos
Dieter.Esslinger@leuze.com