BPS 37 S M 100

Sistema de posicionamiento por códigos de barras

Número de producto: 50037188

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
BPS 307i SM 100
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
Código del articulo: 50125679
  • Serie: BPS 300i
  • Interfaz: SSI
  • Tipo de indicación: LED
  • Elemento de conmutación: Transistor, PNP
Código del articulo: 50125679
Serie BPS 30
MTTF 104 Años
Profundidad de campo 90 ... 170 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forma de señal de emisión Continuo
Salida del haz de luz Lateral bajo ángulo de 100°
Rango de medición 0 ... 10.000.000 mm
Reproducibilidad (3 sigma) 1 mm
Emisión del valor medido 2 ms
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 500 mA
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación VIN
Tipo SSI
Función Proceso
Tipo RS 232
Función Configuración/parametrización vía software
Servicio
Función Conexión con el equipo
Tipo de conexión Sub-D
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 400 g
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Índice de protección IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Método de prueba choque según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-29, test Eb
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuración - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf