BT-2SSD-270
Set de soportes
| Apropiado para el grupo de productos | Barreras ópticas de seguridad Cortinas ópticas de medición Cortinas ópticas de seguridad |
| Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable Montaje en ranura Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación | Orientable |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |