BT-SB10
Set de soportes
| Apropiado para el grupo de productos | Barreras ópticas de seguridad Cortinas ópticas de conmutación Cortinas ópticas de medición Cortinas ópticas de seguridad |
| Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i Cortinas ópticas CSL 710 Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 Dispositivos de seguridad monohaz MLD500 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |
| Peso neto | 208 g |
| Versión de la pieza de fijación | Soporte presor |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Fijación pasante |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación | Orientable |
| Rango de oscilación | -8 ... 8 ° |
| Material de la pieza de fijación | Metal |
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |