BT 712M-MRSET
Set de piezas de fijación
| Incluye | Material de fijación Perfiles de montaje |
| Apropiado para el grupo de productos | Cortinas ópticas de medición |
| Apropiado para | Sistema de medición de contornos CMS 700i |
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Aluminio anodizado |
| Peso neto | 36.550 g |
| Versión de la pieza de fijación | Set de perfiles |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / vertical |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Montaje en ranura |
| Tipo de pieza de fijación | Rígido |
| Material de la pieza de fijación | Aluminio |
| Amortiguación de vibraciones | No |
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |