CB-M12-5000S-8WF
Cable de conexión
| Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus Cortinas ópticas de seguridad SOLID-4, -2 Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Número de conductores | 7 Unidad(es) |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo) | 6 mm |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |