CPT14-750/T1

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68107000

Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Serie COMPACTplus
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Protección para los dedos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,26E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 14 mm
Altura del campo de protección 750 mm
Alcance 0 ... 6 m
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Potencia media diodo emisor 8,73 µW
Forma de señal de emisión Modulado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 75 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 3.000 mA
Resistencia de entrada 8.000 Ω
Función Entrada de señal de test externa
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Borne
Número de polos 7 polos
Sección de cable admisible, típ. 1 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 1.000 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 2.300 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Elementos de uso Interruptor deslizante
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - CPT14-750/T1 - zip
Macro EPLAN - zip
Software de diagnóstico - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf