CR30-150/BH

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 584301

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 4 productos encontrados
MLC520R20-150
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68002201
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68002201
MLC500T20-150
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68000201
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Resolución: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Código del articulo: 68000201
KD S-M12-5A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50137014
  • Anschluss: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Código del articulo: 50137014
KD S-M12-8A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50135130
  • Anschluss: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Código del articulo: 50135130
Número de arancel 85365019
Software de diagnóstico - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manual de usuario - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrucciones de uso - pdf