CSL505-R100-2700-VB-M8
Receptor de la cortina óptica
| Serie | 505 | 
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Aplicación | Detección de objetos precisa | 
| Versión especial | Entrada de Teach Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos Salida de aviso  | 
                                
| Alcance efectivo | 0,3 ... 5 m, Alcance asegurado | 
| Longitud del campo de medición | 2.700 mm | 
| Número de haces | 28 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 100 mm | 
| Diámetro mínimo de objeto | 102,5 mm | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 150 mA | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad | 
| Tiempo de ciclo | 32 ms | 
| Tiempo de respuesta por haz | 1.000 µs | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M8 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación A | 
| Diseño | Cúbico | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 27 mm x 2.970 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Peso neto | 1.930 g | 
| Color de carcasa | Plata | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Tipo de configuración/parametrización | A través de la asignación de pines Software  | 
                                
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 65 °C | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) | 
| Número de arancel | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |