CU400P-AIDA

Unidad de conexión

Número de producto: 53800151

Icon Icon
Apropiado para Escáner láser de seguridad RSL420P
Escáner láser de seguridad RSL450P
Escáner láser de seguridad RSL455P
Número de conexiones 4 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión PROFINET push-pull 24 V
Función Ethernet, entrada
Tipo de conexión RJ45
Función Ethernet, salida
Tipo de conexión RJ45
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión PROFINET push-pull 24 V
Dimensiones (An x Al x L) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 3.230 g
Color de carcasa Negro
Tipo de fijación Sistema de bayoneta
Número de arancel 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Archivo GSDML - V2.42 - zip
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - PROFINET - pdf