DCR 202i FIX-U2-102-I3-G
Lector de código 2D fijo
| Serie | DCR 200i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Funciones de software | Lectura de códigos 1D Lectura de códigos 2D |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Código QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
| Distancia de lectura | 40 ... 75 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
| Resolución de cámara vertical | 960 px |
| Tamaño de módulo | 0,1 ... 0,25 mm |
| Tiempo de exposición electrónico | 0,068 ... 5 ms |
| Tipo de cámara | Blanco/negro |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia medio | 8 W |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Elemento de conmutación | Semiconductor MOSFET |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
| Tipo de tensión, salidas | CC |
| Tipo de tensión, entradas | CC |
| Tipo | Ethernet, RS 232, RS 422 |
| Función | Proceso |
| Velocidad de transmisión | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato de datos | Ajustable |
| Bit de arranque | 1 |
| Bit de datos | 8 |
| Bit de stop | 1 |
| Paridad | Ninguno |
| Protocolo de transmisión | |
| Codificación de datos | ASCII Binario |
| Función | Proceso |
| Velocidad de transmisión | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato de datos | Ajustable |
| Bit de arranque | 1 |
| Bit de datos | 7, 8 bits de datos |
| Bit de stop | 1, 2 bits de stop |
| Paridad | Ajustable |
| Protocolo de transmisión | Ajustable |
| Codificación de datos | ASCII Binario |
| Arquitectura | Cliente Servidor |
| Asignación de dirección | Asignación manual de dirección DHCP |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Función | Proceso |
| Funcionalidad switch | Ninguno |
| Protocolo de transmisión | TCP/IP , UDP |
| Tipo | Ethernet |
| Función | Servicio |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de datos Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación D |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Carcasa de plástico | PC |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 120 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 10 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | A través de navegador web Códigos de parametrización Teach-In |
| Elementos de uso | Tecla(s) |
| Función del elemento de uso | Autoconfig Modo Adjustment Trigger |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 90 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Método de prueba CEM según norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |