DDLS 538 200.3 L H S2

Transmisión óptica de datos

Número de producto: 50141128

Icon Icon Icon
Serie DDLS 500
Versión especial Alineador láser integrado
Calefacción
Funcionamiento de ejes ópticos paralelos
No hay interferencia a través de superficies reflectantes
Zona de trabajo 100 ... 200.000 mm
Fuente de luz Láser, Infrarrojo
Frecuencia de transmisión F3
Ángulo de apertura 1 °
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Protocolo de transmisión EtherCAT
Tipo EtherCAT Link down 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
Función Proceso
Funcionalidad switch Ninguno
Velocidad de transmisión 100 Mbit/s
Función Proceso
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo POWER
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo BUS
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Dimensiones (An x Al x L) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 1.422 g
Tipo de indicación Gráfico de barras
LED
Temperatura ambiente en servicio -35 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -35 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Método de prueba ruido según norma EN 60068-2-64
Método de prueba oscilación según norma EN 60068-2-6
Método de prueba choque según norma EN 60068-2-27
Número de arancel 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Drilling Template - pdf
Hoja técnica - pdf
Hoja técnica - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf