FRK 78/7-800
Sensor con supresión de fondo
Serie | 78 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Alcance efectivo | 0,05 ... 0,8 m (alcance asegurado) |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Tensión de alimentación UB | 115 ... 230 V, CA/CC |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC/NA |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 20 Hz |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 3 polos |
Tipo de conexión | Borne |
Número de polos | 3 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
Peso neto | 600 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | I |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |