HRT 25B/L6T.31-2500-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50134582

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HRT 25B/L6T.32-2500-S12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50142302
  • Serie: 25B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 2,5 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50142302
Serie 25B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Tipo de sistema de exploración Contra objeto
Versión especial 2 salidas independientes
Entrada de Teach
Alcance efectivo 0,05 ... 2,5 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,05 ... 3 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 60 mm [1.000 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Repetibilidad 15 mm
Deriva de temperatura 2 mm/K
Objeto de medición estándar 50 x 50 mm²
Principio de medición de distancia óptico Time of flight
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 32 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Función Ajuste de alcance de detección
Bloqueo del teclado
Conmutación claridad/oscuridad
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 30 Hz
Tiempo de respuesta 70 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo de trama 2.1
Tipo de puerto A
Especificación V1.1.1
SIO-Mode support Sí
Datos de proceso IN 1 byte
Dual Channel Sí
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Conmutación claridad/oscuridad
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Software de configuración - Sensor Studio - zip
Software de configuración - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuración - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf