HRTL 46B/6.8-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50110806

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT46CL2/48-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50127060
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 1 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127060
Serie 46B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de activación
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,05 ... 1,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,06 ... 0,85 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,08 ... 0,75 m
Límite de alcance 0,05 ... 1,2 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Colimado
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 5 mm x 3 mm
Tipo de geometría de punto de luz Ovalada
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 30 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de activación
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 50 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf