HT46CL2/48-M12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50127060

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de activación
Error blanco/negro < 10 % hasta 1000 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,05 ... 1 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,07 ... 0,75 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,09 ... 0,6 m
Límite de alcance 0,05 ... 1,2 m (alcance típico)
Rango de ajuste 120 ... 1.200 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 655 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2014
Potencia de láser máx. 0,0076 W
Forma de señal de emisión Pulsado
Duración de impulso 5 µs
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de entradas de activación 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de activación
Resistencia de entrada 10.000 Ω, 10 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-PBT
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 60 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Par de apriete recomendado fijación M4 1,4 N·m
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
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
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf