HRTL 8/24-150

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50038483

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HRTL 8/24-150-S12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50038482
  • Serie: 8
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,01 ... 0,15 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50038482
Serie 8
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,01 ... 0,15 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,025 ... 0,148 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,03 ... 0,143 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,01 ... 0,2 m
Límite de alcance, gris 18% 0,025 ... 0,19 m
Límite de alcance, negro 6% 0,03 ... 0,175 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tipo de geometría de punto de luz Ovalada
Foco Fijo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 2.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,25 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 5 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf