HRTR 2/42D-50F,150-S8
Sensor con supresión de fondo
Serie | 2 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
Versión especial | Alcance de detección con ajuste fijo Punto de luz pequeño (S) |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,004 ... 0,046 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,006 ... 0,034 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,008 ... 0,024 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0,001 ... 0,06 m |
Límite de alcance, gris 18% | 0,003 ... 0,052 m |
Límite de alcance, negro 6% | 0,004 ... 0,045 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Alcance con ajuste fijo | 0,05 m |
Trayectoria del haz | Focalizado |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 640 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
Foco | Fijo |
Distancia del foco | 16 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 100 mA |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 700 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,72 ms |
Tiempo de inicialización | 120 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 150 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,14 mm² |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | TPE |
Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 75 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | cUR us |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |