HRTR 46B/66,200-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50106556

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT46C/4P-200-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50129752
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50129752
Serie 46B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,02 ... 1,8 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,02 ... 1,2 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,02 ... 1 m
Límite de alcance 0,02 ... 1,8 m
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
Consumo de corriente, máx. 20 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
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
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
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
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 65 g
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
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf