HRTR 53/66-V-S8
Sensor con supresión de fondo
Serie | 53 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Aplicación | Detección de superficies altamente brillantes o pulidas |
Versión especial | Diseño Hygiene Óptica en V |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,015 ... 0,1 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,015 ... 0,096 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,015 ... 0,094 m |
Límite de alcance | 0,015 ... 0,1 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Trayectoria del haz | Divergente |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 620 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
Salida del haz de luz | Frontal ángulo 11° |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corriente, máx. | 15 mA |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) |
Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Tipo | Conector macho |
Material | Acero inoxidable |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Asiento para la carcasa |
Compatibilidad de materiales | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo de indicación | LED |
Elementos de uso | Potenciómetro múltiple |
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |