IGS 63/6D.3
Fotocélula bifurcada
| Serie | 63 | 
| Principio físico | Óptico | 
| Aplicación | Detección de etiquetas no transparentes | 
| Ancho de etiquetas, mín. | 2 mm | 
| Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm | 
| Medio | No transparente | 
| Versión especial | Entrada de Teach Salida de aviso | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Longitud de onda | 940 nm | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 30 mA | 
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada de Teach | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 2 V | 
| Estado de conmutación active | High | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA | 
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | Señal de conmutación en la etiqueta | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | De conmutación 0 V | 
| Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,05 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In | 20 m/min | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Cable | 
| Longitud de cable | 2.000 mm | 
| Número de conductores | 5 hilos | 
| Diseño | Horquilla | 
| Ancho de boca | 3 mm | 
| Profundidad de boca | 61 mm | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 30 mm x 80 mm | 
| Material de carcasa | Metal Plástico | 
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc | 
| Carcasa de plástico | PC | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC | 
| Peso neto | 100 g | 
| Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 3 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Tecla Teach | 
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ETIM 5.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 |